製品の公開
Trespa® Toplab® Base Uni Colours E0-02 Silver Grey- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Base Uni Colours E0-02 Silver Grey- Crystal Matt Interior panels

Google翻訳”,

内装用の装飾用高圧コンパクトラミネートで、様々な厚さがあります。熱硬化性樹脂を含浸させた天然繊維(紙および/または木材)の層と、片面または両面に装飾的な色彩または模様を施した表面層から構成されるシートです。

表面層にはメラミン系樹脂が含浸されています。

これらのコンポーネントは、熱と高い比圧を同時に加えることで結合され、密度が高く、装飾面が一体となった均質な材料が得られます。

仕様
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

技術仕様
  • Unique reftrespa-toplab-base-uni-colours-e0-02-silver-grey-crystal-matt-14265
  • コレクションセットInterior panels
  • コレクションTrespa® Toplab® Base Uni Colours
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ