製品の公開
Trespa® Toplab® Vertical Metallics KM0441 Titanium Silver- Satin Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Vertical Metallics KM0441 Titanium Silver- Satin Interior panels

Google翻訳”,

内装用の装飾用高圧コンパクトラミネート。様々な厚さの製品を取り揃えています。天然繊維(紙および/または木材)の層に熱硬化性樹脂を含浸させ、片面または両面に装飾的な色や模様を施した表面層を設けたシートです。

表面層に透明なトップコートを塗布し、トレスパ独自の社内技術である電子ビーム硬化(EBC)によって硬化させることで、表面特性を向上させます。

これらの構成要素は、熱と高い比圧力を同時に加えることで接合され、密度が高く、一体型の装飾面を備えた均質な密閉材料が得られる。

仕様
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

    Trespa® TopLab® Vertical Metallics panels feature a directional coloured surface.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

技術仕様
  • Unique reftrespa-toplab-vertical-metallics-km0441-titanium-silver-satin-14074
  • コレクションセットInterior panels
  • コレクションTrespa® Toplab® Vertical Metallics
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ