製品の公開
Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA13 Silver Quartzite- Matt Interior panels
Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA13 Silver Quartzite- Matt Interior panels
    Trespa

    Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA13 Silver Quartzite- Matt Interior panels

    Google翻訳”,

    内装用の装飾用高圧コンパクトラミネート。様々な厚さの製品を取り揃えています。天然繊維(紙および/または木材)の層に熱硬化性樹脂を含浸させ、片面または両面に装飾的な色や模様を施した表面層を設けたシートです。

    表面層に透明なトップコートを塗布し、トレスパ独自の社内技術である電子ビーム硬化(EBC)によって硬化させることで、表面特性を向上させます。

    これらの構成要素は、熱と高い比圧力を同時に加えることで接合され、密度が高く、一体型の装飾面を備えた均質な密閉材料が得られる。

    仕様
    • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

      Trespa® TopLab® Vertical Naturals panels feature a directional coloured surface.


      TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

    技術仕様
    • Unique reftrespa-toplab-vertical-naturals-kna13-silver-quartzite-matt-14203
    • コレクションセットInterior panels
    • コレクションTrespa® Toplab® Vertical Naturals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ