製品の公開
RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door

Google翻訳”,
ヒンジ付き金属製ドア。フレームは曲げられた電気亜鉛メッキ鋼プロファイル (厚さ 1.5 mm) を溶接して作られています。ヒンジ側には溶接された鋼製スパイクがあり、ドアが閉じているときにドアの上部に噛み合います。ドアは 2 つの電気亜鉛メッキ鋼パネル (厚さ 0.8 mm) で作られており、TRIA 構造システムに準拠した断熱材が使用されています。膨張ジョイントを使用することで、炎や高温ガスに対する必要な密閉性が確保されます。ドアの旋回機能は、このシリーズの 3 つの専用ヒンジによって確保されます。必要に応じて、ドアの対称性を維持するために、ドアのパネルを 3 辺すべてに拡張してヒンジを隠すことができます。必要に応じて、ドアに膨張グリッドを組み込むことができます。
仕様
  • Fire resistance: EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100 W maximum 2415 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
技術仕様
  • Unique refRF-P2-60G-Double-leaf-Steel-Fire-Door
  • コレクションセットSingle Action Steel doors
  • コレクションDouble-leaf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-07
  • エディション1
  • 奥行き(mm)62
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
  • Uniclass2015詳細Fire doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち4.5 4.5 (15)
5つ星のうち3.7 3.7 (6)