製品の公開
TRIA - COMPLAN2
TRIA

TRIA - COMPLAN2

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,

両側に同一平面上のリーフとフレームを備えたヒンジ付き金属製ドア。フレームは、互いに溶接された曲げられた電気亜鉛コーティングされたスチールプロファイル(厚さ2mm)でできています。

フレームの3つの側面すべてにドアストッパーエッジがあるリーフは、2枚の電気亜鉛コーティングされたスチールパネル(厚さ1.25 mm)でできており、TRIA建設システムに準拠した断熱材と音響材が含まれています。その組成が葉に類似している限り、横方向および優れた固定パネルを取り付けることができます。膨張性ジョイントの使用により、炎や高温ガスに対する必要な気密性が確保されます。

ドアのピボット動作は、3軸の微調整でフレームの内側に隠された隠されたピボット90-135-3Dヒンジによって保証されます。

仕様
  • Fire resistance:

    EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

    Classification according to EN 13501 -2

    Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 44 dB

    Door dimensions, free passage (mm):

    W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100

    W maximum 1795 (EI 60) / 2064 (EI 30)

    H maximum 2300 (EI 60) / 2645 (EI 30)

    external frame (standard) L + 184 x H + 92

技術仕様
  • Unique refTRIA-COMPLAN2
  • コレクションセットSingle Action Steel doors
  • コレクションDouble-leaf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-10
  • エディション1
  • 奥行き(mm)69
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.5 4.5 (15)
5つ星のうち4.5 4.5 (13)