製品の公開
TRIA - DELTA TG
TRIA - DELTA TG
    TRIA

    TRIA - DELTA TG

    Google翻訳”,
    DELTA TG は、建物からの大量の温風や煙を短時間で除去し、日常の換気や自然採光に適したダブルフラップ排煙装置です。通気口は ISO 9001 品質管理基準に従って製造されており、EN 12101-2 に基づく NSHE の欧州要件に準拠しています。 10,000 回の開閉サイクルによる耐久テストにより、その堅牢で機能的な設計が証明されています。空圧または電動アクチュエータを使用したさまざまな操作方法が利用可能です。
    仕様
    • TYPICAL APPLICATIONS: Can be installed either into roofs or barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 – 2000 mm Roof opening length: 1000 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection * Custom flange design and insulated flanges upon request OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    技術仕様
    • Unique reftria-delta-tg
    • コレクションセットSHEV Systems and Natural Ventilation
    • コレクションNatural Ventilation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)