製品の公開
TRIA-MONODELTA TG
TRIA-MONODELTA TG
    TRIA

    TRIA-MONODELTA TG

    Google翻訳”,
    MONODELTA TG は、建物からの大量の温風や煙を短時間で除去し、日常の換気や自然光を取り入れるのに適したシングルフラップ排煙装置です。シェッドスタイルの屋根に適しています。通気口は ISO 9001 品質管理基準に従って製造されており、EN 12101-2 に基づく NSHE の欧州要件に準拠しています。空圧または電動アクチュエータを使用したさまざまな操作方法が利用可能です。
    仕様
    • TYPICAL APPLICATIONS: Shed style roofs: 15/15, 30/30, 45/45 MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 – 1000 mm Roof opening length: 500 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 85º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double insulated aluminium and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 -Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh /Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    技術仕様
    • Unique reftria-monodelta-tg
    • コレクションセットSHEV Systems and Natural Ventilation
    • コレクションNatural Ventilation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)