製品の公開
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
TRIA - NATUS double flap smoke vent
    TRIA

    TRIA - NATUS double flap smoke vent

    Google翻訳”,
    NATUS は、一体化されたアップスタンドを備えたダブルフラップ排煙装置で、建物からの大量の温風や煙を短時間で除去し、毎日の換気と自然光を取り入れるのに適しています。通気口は ISO 9001 品質管理基準に従って製造されており、EN 12101-2 に基づく NSHE の欧州要件に準拠しています。 10,000 回の開閉サイクルによる耐久テストにより、その堅牢で機能的な設計が証明されています。通気口は高品質の耐食性アルミニウムで形成されており、メンテナンスの必要性が低く、防水性が確保されています。空圧または電動アクチュエータを使用したさまざまな操作方法が利用可能です。
    仕様
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS:Tempered aluminium, sea water and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant is applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1600 – 2300 mm Roof opening length: 1600 – 3000 mm OPENING ANGLE: 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION P2F – Double pipe compressed air operation CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function FLAPS AL - Single Aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Powder-coated design (any RAL colour) Anti-fall grid 1200 J REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    技術仕様
    • Unique reftria-natus
    • コレクションセットSHEV Systems and Natural Ventilation
    • コレクションNatural Ventilation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2300
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (6)