製品の公開
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
TRIA - TRILUX RA
    TRIA

    TRIA - TRILUX RA

    Google翻訳”,
    TRILUXRAはルーフアクセスハッチです。それは完全にアルミニウムで作られ、ふたはさまざまな材料で利用できます。開口部は、ガスストリングまたは電気モーターを使用して手動で行うことができます。 TRILUX RAは、屋根の設置やメンテナンスを行う際の屋根へのアクセスに適しています。幅広い寸法と構成が利用可能です。
    仕様
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed on roofs. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 -1500 mm Roof opening length: 600 – 1200 mm Other dimensions available upon request OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS: Standard: manual opening with lateral gas springs M230V / M24V Electric motors FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium Double wall aluminium with insulation Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base Other non-standard bases available upon request FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour)
    技術仕様
    • Unique refTRIA-TRILUX-RA
    • コレクションセットRoof Access Hatches
    • コレクションRoof Access Hatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア アフリカ オセアニア
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
    類似製品