Triatekの低圧部分閉鎖ベンチュリバルブは、主にヘビーゲージアルミニウムで構築されたエネルギー効率の高いバルブオプションであり、バルブの寿命を延ばすためにステンレス鋼とテフロン®コンポーネントのブレンドを備えています。
これらのバルブは圧力に依存せず、特定のアクチュエータ位置で0.3〜3インチwc *の範囲で一定のCFMを維持し、精度は+/- 5%です。それらは適切な操作のために長い直線走行を必要としません。単一バルブの流量は、バルブのサイズに応じて35〜1400CFMの範囲です。
低圧部分閉鎖ベンチュリバルブは、現場で校正され、設置の準備ができています。空気流で過酷な化学物質に遭遇する設備のために、Triatekは腐食を防ぐためにKynar®およびHeresite®コーティングを提供しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |