Triatekの中圧部分閉鎖ベンチュリバルブは、主にヘビーゲージアルミニウムで構成されており、エネルギーコストを最小限に抑えながらバルブの寿命を延ばすためにステンレス鋼とテフロン®コンポーネントのブレンドを備えています。
このベンチュリバルブは圧力に依存せず、特定のアクチュエータ位置で0.6〜3インチwcの範囲で+/- 5%の精度で一定のCFMを維持します。それは適切な操作のために長い直線走行を必要としません。単一バルブの流量は、バルブのサイズに応じて35〜2100CFMの範囲です。
中圧部分閉鎖ベンチュリバルブは、現場で校正され、設置の準備ができています。空気流で過酷な化学物質に遭遇する設備のために、Triatekは腐食を防ぐためにKynar®およびHeresite®コーティングを提供しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |