TriatekのHMS-1655ヒュームフードコントローラーは、ヒュームフードの空気の流れと排気を調整および監視し、実験中に有毒な化学物質、蒸気、ほこりから保護されていることを科学者に確信させます。
閉ループ検知システムを利用しており、状況が安全でなくなった場合にユーザーに迅速に警告します。
HMS-1655は、TriatekのシグネチャーであるSafetyHalo™も備えています。これは、180°のステータスの可視性を提供する、色分けされた光るエッジライトであるため、研究者はラボ全体から複数のドラフトを一目で監視できます。
このドラフトコントローラーには、可聴アラームと視覚アラームの両方があり、大胆でモダンなグラフィックを備えたユーザーフレンドリーなタッチスクリーンが同時に表示されます。
HMS-1655は、大学の実験室、犯罪研究所、企業の研究施設、およびドラフトを備えたその他の環境に最適です。 HMS-1655は、あらゆるビルディングオートメーションシステムに簡単に統合できます。 Triatekは、BACnet®およびMetasys®N2ネットワーク用のHMS-1655と、LonWorks®ネットワーク用のHMS-1655Lを提供しています。*
* HMS-1655とHMS-1655Lはどちらも同じ機能を備えていますが、それぞれのネットワーク内で機能するようにバックエンドで設計が異なります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |