TriatekのFMS-1655室内圧力コントローラーは、重要なスペースの気流パターン、温度、湿度、および室内圧力を制御します。 FMS-1655は、危険な空中浮遊病原体を軽減することで患者、訪問者、および医療従事者を保護し、施設が医療換気に関するCDC®、ANSI®、ASHRAE®、およびOSHA®の標準ガイドラインに準拠できるようにします。
FMS-1655は、TriatekのシグネチャーであるSafetyHalo™を備えています。これは、180度のステータスの可視性を提供し、ユーザーが重要なスペースを一目で監視できるようにする、色分けされた光るエッジライトです。これは、長い病院の廊下で特に便利です。
このコントローラーには、可聴アラームと視覚アラームの両方があり、大胆でモダンなグラフィックを備えたユーザーフレンドリーなタッチスクリーンが同時に表示されます。
FMS-1655は、隔離室、手術室、クリーンルーム、実験室スペース、およびその他の同様の重要な環境に最適です。それは忙しい廊下のために表面マウントまたはなめらかなステンレス鋼フラッシュマウントで利用可能です。 FMS-1655は、あらゆるビルディングオートメーションシステムに簡単に統合できます。 Triatekは、BACnet®およびMetasys®N2ネットワーク用のFMS-1655と、LonWorks®ネットワーク用のFMS-1655Lを提供しています。*
* FMS-1655とFMS-1655Lはどちらも同じ機能を備えていますが、それぞれのネットワーク内で機能するようにバックエンドで設計が異なります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |