低圧遮断ベンチュリバルブにより、施設管理者はドラフトや使用されていない重要な部屋への空気の流れを完全に遮断できるため、エネルギー効率が向上します。
主にヘビーゲージアルミニウムで構築されたこのバルブは、ステンレス鋼とテフロン®コンポーネントのブレンドを特徴としており、バルブの寿命を延ばします。
低圧シャットオフベンチュリバルブは圧力に依存せず、0.3 "〜3" wc *の範囲で特定のアクチュエータ位置で+/-5%の精度で一定のCFMを維持し、適切な長さの直進を必要としません。手術。単一バルブの流量は、バルブのサイズに応じて0〜700CFMの範囲です。
バルブは現場で校正されて到着し、設置の準備ができています。空気流で過酷な化学物質に遭遇する設備のために、Triatekは腐食を防ぐためにKynar®およびHeresite®コーティングを提供しています。
*垂直「上」低圧ベンチュリバルブの範囲は0.4"から3"wcです。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |