Triatekの中圧遮断ベンチュリバルブを使用すると、施設の管理者はドラフトや使用されていない重要な部屋への空気の流れを完全に遮断できるため、エネルギー効率が向上します。
主にヘビーゲージアルミニウムで構築されたこのバルブは、ステンレス鋼とテフロン®コンポーネントのブレンドも備えており、エネルギーコストを最小限に抑えながらバルブの寿命を延ばします。
圧力に依存しない中圧遮断ベンチュリバルブは、特定のアクチュエータ位置で0.6 "〜3" wcの範囲で一定のCFMを維持し、精度は+/- 5%です。それは適切な操作のために長い直線走行を必要としません。単一バルブの流量は、バルブのサイズに応じて0〜1100CFMの範囲です。
このバルブは、現場で校正され、設置の準備ができて到着します。空気流で過酷な化学物質に遭遇する設備のために、Triatekは腐食を防ぐためにKynar®およびHeresite®コーティングを提供しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |