製品の公開
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R
OLISQ R

    OLISQ R

    Google翻訳”,

    規格に準拠して、廊下、階段、フォーラム、ホワイエなどのすべてのエントランス、レクリエーション、トランジットゾーンを魅力的に照らすために使用できる、非常に汎用性の高い製品範囲です。それぞれ数種類のサイズの 3 つの形状から選択でき、取り付け方法、照明技術、保護等級などの点で個々の用途に完全に適合させることができます。幅広いバリエーションにより、建築エリアをゾーニングすることができます。 -典型的な高品質のデザインは、一度の外観で総合的なソリューションを作成します。

    仕様
    • OLISQ Mounting method Surface-mounted, semi-recessed, suspended Beam characteristic Wide Luminaire luminous flux R: 1,000 - 6,000 lm Q: 1,800 - 4,500 lm L: 2,000 - 7,500 lm Colour rendering index / colour temperature 3000 K 4000 K Active (2700 K -6500 K) CRI >80 Luminaire colour White Protection ratings IP40, IP54 Switching type Switchable, dimmable (DALI) Connectivity LiveLink SwarmSens, networking of master sensor luminaire with slave luminaires via Bluetooth Supplementary equipment Wall/ceiling illumination HFS motion sensor Single battery system, 3 hours Variants for night-time switching (ET2) Accessories Decorative frames (customisable), semi-recessed mounting enclosure, wire suspension, anti-theft protection, replacement diffusers, replacement LED modules

    技術仕様
    • Unique refolisq-r
    • コレクションセットIndoor lighting
    • コレクションSurface-mounted luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-18
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    アジア ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (56)
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)