製品の公開
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
    Tripp Lite by Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included

    Google翻訳”,
    UPS バッテリ パックは、SV シリーズ 3 相 UPS システムのランタイムを延長します。この外部バックアップ バッテリ パックは、Tripp Lite SV シリーズ UPS システムのランタイムを延長するように設計された密閉型鉛蓄電池を含む 1 つのバッテリ キャビネットで構成されています。 +/-120VDC 構成を使用し、互換性のある UPS システムに配線する必要があります。複数のバッテリーパックを並列に接続して、ランタイムをさらに長くすることができます。 UL 認定の DC サーキット ブレーカーは、過剰な電流から保護します。 EBP240V2501 は、SV20、SV40、SV60、SV80、SV100、SV120、および SV140 で始まるすべての Tripp Lite UPS モデルと互換性があります。長期間安定した電力を確保するように設計および構築されているこの 120V UPS バッテリ パックは、キャビネットをチッピングや腐食から保護する焼付粉体塗装仕上げの厚手の溶接鋼で作られています。改ざんを防ぎ、内蔵バッテリーに簡単にアクセスできるように、ヒンジ付きのキャビネット ドアがロックされます。ユーザーが用意した電源出力ケーブルは、キャビネットの外側に組み込まれたコンジット ノックアウトを通してキャビネットに接続されます。前面と背面の通気孔により、キャビネットから暖かい空気が自由に流れ、内部温度を低く保つことができます。頑丈な金属キャスターにより、バックアップ バッテリー パックを所定の位置にスムーズに転がすことができます。 GSA スケジュール購入の TAA 準拠 EBP240V2501 は連邦貿易協定法 (TAA) に準拠しており、GSA (一般サービス管理局) スケジュールおよびその他の連邦調達契約の対象となります。
    仕様
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.50 x 29.00 x 31.50

      Shipping Weight (lbs.) 1673.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 59 x 29 x 31.5

      Unit Weight (lbs.) 1593

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Certifications Tested to UL 1778 CSA C22.2 NO. 107.1 (USA), CSA (Canada), CE EN 62040-1-2:2003, EN 60950-1

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refEBP240V2501
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)59
    • 幅(inch)29
    • 奥行き(inch)31.05
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)1593
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution