製品の公開
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
    Tripp Lite by Eaton

    5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA

    Google翻訳”,
    PDUMV30HVNETLX 5/5.8kW 単相切り替え PDU は、高度なネットワーク制御とリモート電源監視を提供し、各コンセントへの電源をオン、オフ、再起動、またはロックアウトする機能を備えています。 IT または産業用アプリケーションに推奨され、24 個のスイッチ付きコンセント (20 個の C13 と 4 個の C19) を備えており、付属のプラグロック インサート スリーブにより、ケーブルが誤って外れるのを防ぎます。 LED は、各コンセントのオン/オフの電源ステータスを示します。 NEMA L6-30P プラグ付きの 10 フィートのコードで、PDU を互換性のある AC 電源、発電機、または保護された UPS に接続します。 Java を使用しない HTML5 ベースの LX プラットフォーム ネットワーク インターフェイスが組み込まれているため、安全な Web ブラウザ、SNMP、telnet、または SSH を介して、PDU ステータスの監視と電子メール通知のための完全なリモート アクセスが可能です。イーサネット ネットワークとの最適な通信のために、10/100 Mbps 自動検出をサポートします。オプションの EnviroSense2 モジュール (別売り) は、さまざまな環境監視機能を提供します。サポートされているプロトコルには、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3、telnet、SSH、FTP、DHCP、および NTP が含まれます。デジタル電流計を使用すると、各バンクの負荷をリアルタイムで監視して、過負荷の危険なく最大容量を十分に下回っていることを確認できます。 PDU は、付属の工具不要の取り付けボタンまたは付属のラック取り付けブラケットを使用して、EIA 標準の 19 インチ ラックの 0U のスペースに取り付けます。同梱の PDUMVROTATEBRKT キットを使用して、空気の流れや機器へのアクセスを改善するために、コンセントを背面に向けてユニットを取り付けます。
    仕様
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.00 x 6.20 x 73.00

      Shipping Weight (lbs.) 15.60

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.19 x 2.65

      Unit Weight (lbs.) 11.5

      Form Factors Supported 0U vertical rackmount. Includes mounting brackets. Supports toolless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refPDUMV30HVNETLX
    • コレクションセットPDU's
    • コレクションPDU's
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)70
    • 幅(inch)2.19
    • 奥行き(inch)2.65
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002762
    • ETIM 名Power distribution unit (PDU)
    • UNSPSC名称Power distribution units PDUs
    • UNSPSC39121017
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution