製品の公開
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
    Tripp Lite by Eaton

    SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS

    Google翻訳”,
    Tripp Lite の SMART1200XLHG 医療グレード UPS システムは、信頼性の高いバッテリ バックアップを提供し、病院グレードのコンセントに差し込むと UL 60601-1 規制に完全に準拠しているため、患者ケアの近くでの使用に最適です。 1kVA/750W の容量は、半分の負荷で最大 28 分の実行時間、または全負荷で 10 分の実行時間を提供するため、短時間の停電に対処し、長時間の停電時にシステムを正常にシャットダウンすることができます。内蔵のラインインタラクティブ電圧レギュレーションは、バッテリー電力を消費することなく、最低 81V の電圧低下と最高 143V の過電圧を通常の公称出力 120V に修正します。 SMART1200XLHG に内蔵されたファラデー シールド付きの絶縁トランスは、完全な絶縁を提供し、コモン モード ノイズを除去すると同時に、すべてのモードで完全な AC サージ抑制を維持します。この UPS システムは、4 つの NEMA 5-15R-HG ホスピタル グレード コンセントを備えており、柔軟な配置を可能にする 6 フィート コード付きのホスピタル グレード NEMA 5-15P-HG プラグを備えています。 4 つのコンセントはすべて、バックアップ保護と定格 940 ジュールのサージ保護の両方を提供します。 SMART1200XLHG はまた、診断用 LED のほか、USB ポートと DB9 シリアル ポートを備えており、Tripp Lite に付属の PowerAlert ソフトウェアと連携して、長時間の電源障害が発生した場合にシステムを安全に無人でシャットダウンし、ファイルを保存します。アプリケーションの使用法 この UPS には、短時間の停電時を除き、AC 電源に継続的に接続するように設計された鉛蓄電池が含まれています。 UPS が頻繁に電源から切断されるモバイル カート アプリケーションなど、頻繁な充電/放電サイクルには対応していません。このタイプのアプリケーションで SMART1200XLHG を使用すると、バッテリーの保証が無効になります。モバイル アプリケーションの場合、Tripp Lite は、リン酸鉄リチウム (LiFePo4) バッテリーを備えた SMART1200XLHGL を推奨します。
    仕様
    • Installation Form Factors Supported with Optional Accessories Wallmount (UPSWM - tower mounting kit)

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 12.5 x 7.5 x 9.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 45.2

      UPS Power Module Weight (kg) 20.50

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 17.00 x 11.40 x 13.10

      Shipping Weight (lbs.) 48.20

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material PVC

      Primary UPS Height (mm) 318

      Primary UPS Width (mm) 191

      Primary UPS Depth (mm) 241

      Grounding Lug Grounding lug (equipotential)

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Meets FCC Part 15 Category A (EMI); Tested to UL60601-1 (medical grade)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSMART1200XLHG
    • コレクションセットUPS System
    • コレクションUPS System
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.5
    • 幅(inch)7.5
    • 奥行き(inch)9.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)20.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution