製品の公開
Panelite Jointed Movable Wall
Panelite Jointed Movable Wall
    Turkowall

    Panelite Jointed Movable Wall

    Google翻訳”,

    パネライト可動間仕切壁システムは、優れた機能を備えたターコウォールのシステムです。パネライトは高い遮音性が要求される場所に使用されます。優れた使いやすさを提供し、高レベルの防音性と断熱性を提供します。組み立てられたパネルは、ゴム製のギロチンプロファイルの助けを借りて水平に固定されます。各パネルのギロチン システムにより、断熱プロファイルが床と天井の接合部を閉じ、断熱壁が得られます。

    仕様
    • Pansmart is our semi-automatic movable partition wall system that we have developed for our customers who demand comfort and ease of use. The semi-automatic mobile wall system has compact motors running on 12 or 24 volts of weak current electrical power. The lower and upper working spaces and the telescopic module on the last panel are opened and closed by the push and pull movement of the motors. You can control the entire system with a switch or a remote.

    技術仕様
    • Unique refmovable-wall-panelite-jointed
    • コレクションセットMoving Panels
    • コレクションStandard Panel Type
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-05-11
    • エディション1
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル木
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_25_71_57_73
    • Uniclass2015詳細Room divider panels
    • MasterFormat 2014 コード10 22 23.23
    • MasterFormat 2014 タイトルMovable Panel Systems
    • OmniClassNumber23-15 11 17 11
    • OmniClassタイトルHorizontally Sliding Partitions

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ