製品の公開
Uni-Solar PVL-136 Power Bond 24 Volt Flexible Solar Panel
Uni-Solar

Uni-Solar PVL-136 Power Bond 24 Volt Flexible Solar Panel

Google翻訳”,

簡単なピールアンドスティック取り付け。金属屋根に最適です。 RV /ボート、家庭用および商用アプリケーション。バッテリー充電またはグリッド接続ソーラーシステム。柔軟な薄膜ソーラーパネル。低照度性能。各UNI-SOLARモジュールは、トリプルジャンクションアモルファスシリコン太陽電池を利用しています。太陽の青、緑、赤の光はセルのさまざまな層に吸収され、特に低い日射量と拡散光の下で、より高いエネルギー生産をもたらします。シャドウトレラント。バイパスダイオードが各セルに接続されているため、部分的に日陰になったり汚れたりした場合でも、ラミネートは電気を生成できます。高温性能。実際の条件では、モジュールの温度は最大185度になる可能性があります。結晶シリコンセルの性能は高温で大幅に低下しますが、UNI-SOLARアモルファスシリコン技術は低下しません。 24v DC、長さ18フィート、幅15.5インチ。アメリカ製。 Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Easy to install adhered directly to metal roofing pans, no racking system is required, laminates and metal roofing can be installed in one step.
    • Lightweight and durable.
    • Powerbond, flexible solar panel. Peel & Stick.
    • Measures 216-inches in length by 15.5-inches width by 0.2-inches in height.
    • Product Dimensions: 216 x 0 x 15.5 inches
    • Item Weight: 17 pounds
技術仕様
  • Unique refUni-Solar-PVL-136-Power-Bond-24-Volt-Flexible-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-07
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)