製品の公開
Nemo 4B TopEco
Unico

Nemo 4B TopEco

5つ星のうち2.92.9(9 レビュー)
Google翻訳”,
水熱交換器を備えたNemoTopEcoインサートシリーズは、家全体の水加熱と暖炉の美的ビジョンを完全に組み合わせています。最も遠い空間に均等に分散された熱と燃える火の美しいビジョンの両方を楽しむことができます。火格子のないインサート設計とよく考えられた故障のない燃焼用空気分配システムにより、ガラスは透明に保たれ、水交換器は最適な温度を維持します。優れた累積性能を備えた材料で作られたインサートの内壁、セラミックデフレクターRefrabox、および独自の空気分配システムにより、高効率と高い燃焼培養の維持が保証されます。 NemoTopEcoシリーズは高い気密性で際立っています。燃焼用空気が建物の外部から供給される場合、これらのインサートは、機械的換気(回復)のある部屋で機能します。標準装備:•非常に効率的な水交換器•ガラス上の燃焼空気とエアカーテンの統合された高精度のシステム調整•Refraboxセラミックで裏打ちされた二重絶縁炉•セラミックデフレクターRefrabox•オーバープリント付きガラス、最小限のデザインを提供•イノックスストリップ付きフレームの内側•非常に効率的なウォータージャケットクーラー•黒またはステンレス鋼仕上げ•スタイリッシュで人間工学に基づいたコールドハンドル追加機器:•2番目のガラス•フレーム仕上げファサード-狭いまたは広い、黒またはイノックス
仕様
  • Heating power [kW] - 24 Regular glass [mm] - corner (685 + 340) x 350 Insert height [mm] - 1296 Insert width [mm] - 820 Insert depth [mm] - 573 Efficiency [%] - 85 Average fuel consumption [kg/h] - 6,5 - 8 Weight [kg] - 245 Chimney diameter [mm] - 201 Water capacity [l] - 55 Air intake diameter [mm] - 125 Heating capacity of water circuit [kW] - 18
技術仕様
  • Unique refNemo4BTopEco
  • コレクションセットHeaters
  • コレクションFireplaces
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1296
  • 幅(mm)806
  • 奥行き(mm)573
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルセラミック
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)245
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Heating stoves
  • UNSPSC40101808
  • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
  • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
  • MasterFormat 2014 コード10 32 16
  • MasterFormat 2014 タイトルFireplace Inserts
  • OmniClassNumber23-19 17 00
  • OmniClassタイトルFireplaces