製品の公開
Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain

Google翻訳”,

Unidrainのユニークな構造は、ヨーロッパ(1287213)で特許を取得しており、世界中のいくつかの国で特許の承認を待っています。 Unidrainは登録商標です。
欧州共同規格EN1253(床ドレンの汎欧州規格)に準拠しています。
新しい建築基準の要件を満たします。クラスH(ハードストレス負荷)のウェットルームで承認されています。

ウォータートラップは取り外して分離し、清掃することができます

仕様
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Can be rotated 180 degrees if a rear-facing outlet is required

    Capacity 1,0 l/s




技術仕様
  • Unique ref1411-0075
  • コレクションセットLinear drain
  • コレクションOutlet unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)86
関連
  • 主なマテリアルPE/PP
  • 設計国デンマーク
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類フロー取付
  • UNSPSC名称Plumbing adapters
  • UNSPSC40141719
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品