製品の公開
Linear shower drain - ClassicLine
Linear shower drain - ClassicLine
    Unidrain A/S

    Linear shower drain - ClassicLine

    5つ星のうち4.44.4(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    ラインフロア排水

    1つまたは複数の壁に配置

    リニアフロアドレンは、ユニドレンの基礎を形成した発明です。ドレンはそれ自体が革新的な発明であり、特許取得済みの壁と床のフランジにより、100%の防水性を維持しながら壁に配置することができます。

    ClassicLineは、Unidrainのオリジナルのデザインシリーズであり、フレームとグレーティングで構成されています。フレームはグレーティングを所定の位置に保持するため、必須です。ブラッシュドステンレススチールの6つの異なるデザインにより、あらゆる好みに対応できます。

    詳細については、unidrain.comをご覧ください。

    仕様
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    技術仕様
    • Unique refClassicLine-1000
    • コレクションセットLinear drain
    • コレクションAssembly
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルPE/PP
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類フロー取付
    • Uniclass2015コードTE_70_10_70
    • Uniclass2015詳細Drainage equipment
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains

    対応地域

    ヨーロッパ