製品の公開
Linear shower drain - Free-standing - HighLine
Linear shower drain - Free-standing - HighLine
    Unidrain A/S

    Linear shower drain - Free-standing - HighLine

    5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    自立型フロアドレン

    自分に合った場所に排水管を配置できます

    必ずしも壁に床排水路を配置したくない場合があるため、Unidrainは自立型の線形床排水路も開発しました。床排水路は床のどこにでも配置でき、フランジが床に埋め込まれ、膜が排水路に結合されているため、ソリューションは壁に対する通常の線形排水路と同じくらい安全です。

    HighLineは、Unidrains独自の受賞歴のあるデザインシリーズです。ここでは、グレーティングがパネルに置き換えられています。このシリーズには、目立たないカスタムソリューションとともに、スチールとつや消しガラスの両方のパネルが含まれています。ここでは、トリミングされた床タイルが周囲の床と同じ高さに貼り付けられ、ほとんど「見えない」排水管が作成されます。 HighLineは少し贅沢をしたい人のためのシリーズです。

    詳細については、unidrain.comをご覧ください。

    仕様
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    技術仕様
    • Unique refHighLine-3004
    • コレクションセットLinear drain
    • コレクションAssembly
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルPE/PP
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類フロー取付
    • Uniclass2015コードTE_70_10_70
    • Uniclass2015詳細Drainage equipment
    • OmniClassNumber23-31 27 00
    • OmniClassタイトルFloor Drains

    対応地域

    ヨーロッパ