製品の公開
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    Google翻訳”,

    UNI WALL 目に見える固定

    仕様
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    技術仕様
    • Unique refUNI-WALL-Visible-fixing
    • コレクションセットCoverings
    • コレクションPolyurethane insulated panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • UNSPSC名称Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC30
    • Uniclass2015コードPr_25_71_50_22
    • Uniclass2015詳細Composite panels
    • MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClassNumber23-13 39 27 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Roof Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings