製品の公開
Basket Strainer - Model 3860

Basket Strainer - Model 3860

Google翻訳”,

UL規格認定ダクタイル鋳鉄製バスケットストレーナー

利用可能:

フランジ×フランジ

説明:
1. フランジ寸法はANSI B16.1に準拠しています。
クラス125
2. フュージョンボンドエポキシコーティングされた内装と
外装、AWWA C550
3. 作動圧力:200 psi
4. スクリーンには 3.2 mm (1/8 インチ) の穴が開いています。
自由流動領域開口部率37.15%
5. 動作温度:-10℃~120℃
6. スクリーン開口部の表面積は
断面積の最小比率は6対1
パイプ水路の

技術仕様
  • Unique refbasket-strainer-model-3860
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションBasket Strainer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • OmniClassNumber23-27 55 29 11
  • OmniClassタイトルBasket Strainers