製品の公開
Butterfly Valve - Model 3900

Butterfly Valve - Model 3900

5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
Google翻訳”,

AWWA C504 バタフライバルブ

利用可能:

フランジエンド

機械式ジョイントエンド

用途:

バタフライ バルブは、比較的クリーンな液体サービスで絞りが必要なあらゆる設備で使用できます。このバルブは定格圧力で気泡が漏れないため、デッド エンド サービスが可能です。完全にゴムで裏打ちされたバルブであるため、このバルブは厳しいサービス アプリケーションで使用できます。

利点:

ダクタイル鉄製のボディは、鋳鉄のみの 3 倍の強度を実現します。フュージョン ボンディング後、シートはボディに加硫され、耐腐食性に優れたバルブが完成します。一体型の 420 または 630 ステンレス鋼シャフトは高トルクに対応し、5211 取り付けプレートを介して市販のあらゆるアクチュエータに対応します。ダクタイル鉄製ディスクの研磨された 316 ステンレス鋼エッジにより、ユーザーはいつでも完璧な密閉性を確保できます。

バルブには、10 ポジションのロック レバー ハンドルと、ハンドホイール付きのウォーム ギア、または埋設面用の 2 インチ操作ナットが用意されています。

説明:

1. ダクタイル鋳鉄製ボディとディスク

2. フランジバルブのフルラバーライニング

3. AISI 420または630ステンレス鋼シャフト

4. フュージョンボンドエポキシコーティング

5. ISO 5211 取り付けプレート

6. 作動圧力: 150 psi wwp (クラス 150B) 250 psi wwp (クラス 250B)

7. 316ステンレス鋼ディスクエッジ付きダクタイル鋳鉄ディスク

技術仕様
  • Unique refbutterfly-valve-model-3900
  • コレクションセットValves
  • コレクションButterfly Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 17
  • OmniClassタイトルButterfly Valves