製品の公開
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    乾式バレル消火栓は AWWA C502 規格に厳密に従って製造され、湿式バレル消火栓は AWWA C503 規格に従って製造されています。United モデル F-06「Fire-Flo」乾式バレル消火栓は、業界をリードする消火栓と完全に互換性があります。すべての部品、キット、およびツールは互換性があり、エンド ユーザーは在庫とオペレーターのトレーニングを標準化できます。F-06 は、長年にわたり現場で実証されたサービスです。

    F-06 は UL 登録 / FM 承認済みで、250 psi の水圧で動作します。すべての埋設深さは、左開きまたは右開きの構成で、すぐに出荷できるよう在庫があります。消火栓の部品、ツール、キットも在庫から出荷されます。

    次のプロジェクトでは、United F-06「Fire-Flo」AWWA 消火栓を指定してください。

    モデルF-06

    乾式バレル消火栓(FIREFLO C502)

    モデル F-06-M

    モニターフランジ付きドライバレル消火栓

    説明:

    1. 250 PSIの動作圧力
    2. 500 PSIテスト圧力
    3. 5 ¼ インチの設計により、最大限の効率的な流れが実現します。
    4. 強制潤滑システムにより、生涯にわたる操作が容易になります。
    5. ホースとポンプノズルはねじ込み式で、現場で交換可能です。
    6. 便利な交通交換キットが利用可能
    7. 埋め込みボルトはすべて 304 ステンレス鋼です。
    8. フュージョン接着エポキシコーティングシート、Oリング表面のシール
    9. エルボとドレンリングハウジングは、AWWA C550 に準拠した優れた腐食保護のためにフュージョンボンドエポキシコーティングされています。
    10. 10年間の限定保証

    技術仕様
    • Unique refdry-barrel-fire-hydrant-f-06
    • コレクションセットFire Hydrant
    • コレクションDry Barrel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • OmniClassNumber23-29 25 13 11
    • OmniClassタイトルDry Barrel Fire Hydrants