製品の公開
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    Google翻訳”,

    Cosmopolitan シリーズは、洗練された #4 ステンレス仕上げのキャビネットに 7 種類のトリム スタイルから選択できます。Cosmopolitan キャビネットを他のステンレス製建築コンポーネントと組み合わせることができます。
    消火器は別売りです。

    仕様
    • Door and Trim Construction: No. 4 stainless steel. Flush cabinet doors and trim, with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - Trimless, 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface mount tubs are No 4 stainless steel.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    技術仕様
    • Unique refActivar-FEC-Cosmopolitan
    • コレクションセットFire Protection
    • コレクションFire Extinguisher Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • MasterFormat 2014 コード10 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets
    • OmniClassNumber23-29 25 11 11
    • OmniClassタイトルFire Fighting Terminal Components
    • UniFormatIIコードD4030
    • UniFormatIIタイトルFire Protection Specialties