製品の公開
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    鋳鉄スイングチェックバルブ

    フル水路

    United モデル 7700 スイング チェック バルブは、AWWA C508 規格に厳密に従って製造されています。頑丈な本体は ASTM A126、クラス B 鋳鉄製で、デュポン Napgard® パウダーでコーティングされたフュージョン ボンド エポキシで、NSF-61 認定されています。ボンネット ボルトはタイプ 304 ステンレス鋼 (標準) で、最高の耐腐食性を提供します。内部ガスケットとシート リングは NBR ゴム製です。クレビス ピンとハンガー シャフトはタイプ 304 ステンレス鋼製で、水道、下水道、廃水処理用途で長期間使用できます。

    United モデル 7700 スイング チェック バルブは、標準構成でフランジ エンド付きで利用できます。レバーとウェイト付き、またはレバーとスプリング付きでも利用できます。

    弾性シートチェックバルブ

    ANSI 125ポンドボディ

    7700-LW(レバー&ウェイト付き)
    7700-LS(レバー&スプリング付)

    仕様
    • Description:
      1. Flange drilling and dimensions to ANSI B16.1, 125 lb. pattern.
      2. End to end dimensions (Laying Length) to AWWA C-508 Standard for Full Waterway Swing Check Valves
      3. Maximum working pressure/temperature: 200 psi
      4. Suitable for Water / Sludge / Sewage service
      5. Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550. Powder Certified to NSF-61
      6. Installed with standard flange accessories (AWWA C110).
      7. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)
      8. Meets all requirements of MSS SP-71.

    技術仕様
    • Unique refswing-check-valves-model-7700-770lw-7700ls
    • コレクションセットValves
    • コレクションCheck Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • OmniClassNumber23-27 31 19 27
    • OmniClassタイトルSwing Check Valves