製品の公開
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08
Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08

    Wet Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F08

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    モデルF-08

    ウェットバレル消火栓 (FIREFLO C503) は、AWWA C503 規格に準拠しています。

    1. 250 PSI作動圧力、500 PSIテスト圧力
    2. 消火栓バレルは高強度ダクタイル鋳鉄(ASTM A536、グレード 65-45-12)製です。
    3. 定格作動圧力は 33° F ~ 126° F で 250 psi です。
    4. AWWA C110/ANSI B16.1、クラス 125 または ANSI B16.5 クラス 150RF 掘削パターンに準拠した 6 インチフランジ入口接続。
    5. ステムは破裂防止加工が施されており、オプションで高耐久性シリコン青銅またはステンレス鋼で作られています。
    6. 各バルブアセンブリには、優れた流量とシール性能を実現するために、特大容量のゴム製シートが装備されています。
    7. 内部と外部の特殊なエポキシコーティングにより腐食防止を実現。
    8. すべてのノズルは取り外し可能で、ノズルのネジ仕様も豊富です。
    9. モニターアタッチメントとチェックバルブアセンブリが利用可能
    10. 2方向および3方向コンセント

    技術仕様
    • Unique refwet-barrel-fire-hydrant-f-08
    • コレクションセットFire Hydrant
    • コレクションWet Barrel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • OmniClassNumber23-29 25 13 13
    • OmniClassタイトルWet Barrel Fire Hydrants