製品の公開
FR FACADE 32 R 101 mm
URSA by Etex

FR FACADE 32 R 101 mm

Google翻訳”,
URSA TERRAシリーズは、その品質と取り付けの快適さから、再発明されたミネラルウールです。この新しい範囲のミネラルウールは柔らかく、取り付けがより快適であり、熱的および音響的性能の断熱を提供し、高レベルの火災にも耐えます。 URSA TERRAの範囲は次のとおりです。-設置が快適-手触りが柔らかく、ほこりがない-優れた断熱材-建物を熱/寒さから保護-高品質-環境にやさしい-入手が容易-優れたカスタマーサービス
仕様
  • URSA Façade 32 R is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a natural reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 101 mm, length 5400 mm, width 600 mm with a R value of 3,15 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/169, EUCEB and the performance declaration n°33UGW32VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 60 to 202 mm.
技術仕様
  • Unique refFR_MAT_GLW_TER_Facade_32_R_101_1
  • コレクションセットURSA TERRA
  • コレクションInsulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-11-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)101
関連
  • 主なマテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)3.03
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
  • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

対応地域

ヨーロッパ
フランス