製品の公開
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT

    Google翻訳”,
    URSA PUREONEミネラルウール製品は、ホルムアルデヒドを完全に含まず、天然の熱硬化性接着樹脂を使用しています。建物の遮熱・防音に最適です。動的剛性、通気抵抗、吸音などのURSA PUREONEの音響性能は、建物で最大の音響快適性を実現するために慎重に最適化されています。さらに、低い熱伝導率の値は、優れた熱的快適性を提供します。好ましい用途は、傾斜屋根、軒裏の断熱材、居住不可能な屋根裏部屋、および周囲の壁です。優れた耐火性。
    仕様
    • URSA PUREONE USF 31 rolled up panel, made of water-repellent mineral wool, totally free of formaldehyde, composed of artificial glass fibres and natural thermosetting resins with an organic base, breathable, odourless, 100% recyclable, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, RAL, certified Der Blaue Engel and Indoor Air Confort GOLD by Eurofins. The panel is CE marked according to EN 13162 and has the following characteristics: 40,50 and 60 mm thickness; 12.00 m length; 1.20 m width; one-sided glass-fibre coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.031 W/mK and thermal resistance RD 1.25, 1.60 and 1.90 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -5/+15 mm according to EN 823; dimensional stability Δε < 1% at 23°C temperature conditions and 90% relative humidity, according to EN 1604; specific resistivity to the air flow Rs ≥ 20 kPa™s/m2, according to EN 29053; resistance to the passage of water vapour μ equal to 1, according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    技術仕様
    • Unique refIT_MAT_GLW_PUO_USF_31_Vv_40_1
    • コレクションセットURSA PURE ONE
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国イタリア
    • 製造国スロベニア
    • 正味重量(kg)1.32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    サン・マリノ