製品の公開
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT
    URSA by Etex

    URSA XPS Plus IT

    Google翻訳”,
    URSA XPS押出ポリスチレン製品は、多くの利点を備えた優れた断熱材です。それらの独立気泡構造は、非常に低い熱伝導率と高レベルの断熱を可能にします。 URSA XPSは、300kPaの圧縮強度を備えた優れた機械的特性も備えています。これは、低吸水率と相まって、URSA XPSを周囲壁、外断熱(コート)、地壁、熱橋の断熱に最適な選択肢にします。
    仕様
    • URSA XPS PLUS extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, with rough surfaces, wafers, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30,40,50,60,80,100, 120, 140,160,180,200,220 and 240 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30, 3.10, 3.60, 4.15, 4.60, 5.20, 5.70, 6.10 and 6.65 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa; traction perpendicular to load ≥ 200 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) < 1.5%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5 %; use limit temperature -50/+75 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    技術仕様
    • Unique refIT_MAT_XPS_N_300_35_Plus_100_1
    • コレクションセットURSA XPS
    • コレクションInsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国イタリア
    • 製造国スロベニア
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
    • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    対応地域

    ヨーロッパ