製品の公開
URSA Mineral wool TERRA T18P ES
URSA Mineral wool TERRA T18P ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool TERRA T18P ES

    Google翻訳”,
    URSA TERRAミネラルウール製品は、建物の断熱および防音用に設計されており、いくつかの利点があります。
    • 優れた遮音性。動的剛性、気流抵抗、吸音などのURSA TERRAの音響性能は、建物で最大の音響快適性を実現するために慎重に最適化されています。火への優れた反応。とはいえ、製品が異なる表面仕上げで覆われている場合、火災に対する反応は表面仕上げの種類によって異なります。
    • 保管および輸送。 URSA TERRAの高い圧縮性により、倉庫やトラックでの保管に必要なスペースを最適化できます。
    仕様
    • Semi-rigid URSA TERRA T18R/T18P mineral wool panel, according to EN 13162 standard, non-hydrophilic with high mechanical performance, without coating. Supplied in panel and rolled panel . The product is recommended for plasterboards walls and ceilings. Properties: Reaction to fire: A1 Thermal conductivity coefficient:0.035 W/mK; thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 46[mm], thermal resistance R=1.40 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 65[mm], thermal resistance R=2.40 [m2K/W] -thickness 85[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.40 [m2K/W] -thickness 120[mm],
    技術仕様
    • Unique refterra_p
    • コレクションセットTERRA
    • コレクションTerra
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)1350
    • 奥行き(mm)46
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 17
    • OmniClassタイトルFiberglass Slab and Board Thermal Insulation