製品の公開
URSA XPS F N-V L ES
URSA XPS F N-V L ES
    URSA by Etex

    URSA XPS F N-V L ES

    Google翻訳”,
    押出ポリスチレンURSAXPSは、以下を提供する優れた断熱材です。
    利点:
    • その閉じたセル構造は、非常に低い熱伝導率と高い断熱レベルを意味します。
    • URSA XPSは、300 kPaの圧縮に対する耐性を備え、優れた機械的特性を備えています。
    • 吸水率がゼロであるため、URSA XPSは、フラットまたはピッチドの屋根断熱材に最適です。
    仕様
    • URSA XPS NV L extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a smooth surface and half-wood lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for floors with high mechanical performance. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.034 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.036 W/mK (Thicknessr ≥70 mm);
    技術仕様
    • Unique refxps_nv_l
    • コレクションセットXPS
    • コレクションXPS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 奥行き(mm)1250
    関連
    • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
    • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation