製品の公開
Ball valve PN30 F-F Thread Lever red cover - Sena
Válvulas Arco

Ball valve PN30 F-F Thread Lever red cover - Sena

Google翻訳”,

SENA シリーズは手動で操作する金属製ボールバルブで、その設計と原材料により、以下の用途での使用が想定されています。

飲料水ネットワーク。

給水接続。

配管ネットワーク

温水ネットワーク。

暖房システム。

一般的に、

バルブが流体の供給を止め、

作業条件に応じて漏れ防止性を確保します。

仕様
  • Nominal pressure: 30 bar

    Test pressure: 45 bar

    Temperature range: -20ºC up to120ºC, excluding frozen.

    Fluid: Drinking water andhot water.

技術仕様
  • Unique refsena
  • コレクションVALVULAS ARCO
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls