製品の公開
Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia
Válvulas Arco

Ball valve PN40 M-F Thread Black Lever handle Red cover - Turia

5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
Google翻訳”,

TURIA シリーズは手動で操作する金属製ボールバルブで、その設計と原材料により、以下の用途での使用が想定されています。

飲料水ネットワーク。

給水接続。

配管ネットワーク

温水ネットワーク。

暖房システム。

圧縮空気ネットワーク。

空気圧アプリケーション。

一般的に、動作条件に応じて漏れ防止を確保しながら流体の供給を停止するバルブが必要なすべてのアプリケーション。

仕様
  • Nominal pressure: 40 bar

    Test pressure: 60 bar

    Temperature range: -20ºC up to 140ºC, excluding frozen

    Fluid: Drinking water, hot water and compressed air

技術仕様
  • Unique refturia
  • コレクションVALVULAS ARCO
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls