製品の公開
VEKA Matrix 70 Double Doorset
VEKA Matrix 70 Double Doorset
    VEKA

    VEKA Matrix 70 Double Doorset

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    両開きドアは多くの異なる家のスタイルに適しており、プロパティのスタイルに応じて異なるルックアンドフィールのために異なるグレージングオプションでパーソナライズすることができます。機能には、強度と剛性を高め、熱性能を向上させるための5つのチャンバーが含まれます。
    仕様
    • Maximum sash size 1122mm x 2122mm (w x h) M70 chamfered system A wide range of compatible hardware and furniture options available Alternative beads available in sloped or sculptured designs Glazing beads available with co-extruded PVC nitrile gaskets An ideal window for all applications, available in a full range of styles and sizes Five chambered profile Available in white, wood grain and coloured finishes PVC and aluminium low threshold options
    技術仕様
    • Unique refVEKA_M70_Double_Doorset_001
    • コレクションセットM70 Doors
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-15
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 15 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors