VELUX電動センターピボット天窓
GLU 006421
(内装仕上げ - ポリウレタンコーティング、外装カバー - アルミニウムダークグレー)
重要な注意: この製品は地域制限の対象となります。「地域」タブで入手可能かどうかを確認してください。
VELUXの電動センターピボット天窓GLLは、毎日の暮らしに快適さと利便性をもたらします。内蔵の降雨センサーが、雨の兆候を察知すると天窓を自動的に閉め、安心の暮らしを実現します。この天窓は有線接続式で、壁のスイッチで遠隔操作できるため、手の届く場所に設置する場合でも、手の届かない場所に設置する場合でも最適です。防湿仕様なので、キッチンやバスルームにも最適です。
この窓は、水平に対して15°から90°の傾斜の屋根に設置できます。注:屋根の傾斜、窓のサイズ、カバーの材質、付属品の組み合わせによっては、窓枠の開閉位置によっては、サッシの駐車が妨げられる場合があります。
| ウィンドウコード | 幅(mm) | 高さ(mm) | 有効採光面積(m2) | 幾何学的自由面積(m2) |
| CK02 | 550 | 778 | 0.22 | 0.26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0.47 | 0.54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0.72 | 0.81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0.85 | 0.94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0.92 | 1.01 |
対応地域
| ヨーロッパ | アジア |
|---|---|
ウクライナ | トルコ |
エストニア | |
クロアチア共和国 | |
スロバキア | |
スロベニア | |
セルビア | |
チェコ共和国 | |
ハンガリー | |
ブルガリア | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ラトビア | |
リトアニア | |
ルーマニア |