製品の公開
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
    VELUX roof windows

    Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ

    Google翻訳”,

    CFJは、ISJドームトップユニットを備えた固定(非開口)フラットルーフウィンドウです。窓は0-15°の間の平らな屋根に設置するためのものです。ベースユニットは白いPVCでできており、ドームは不透明な2層または3層のアクリルまたはポリカーボネートのドームスキンであるため、メンテナンスフリーの仕上げになっています。

    CFJフラットルーフウィンドウは、小さな生産工場、ワークショップ、倉庫などの無人の部屋や建物に最適です。不透明なドームは印象的な光透過率を備えていますが、過熱から保護して快適な屋内気候を実現し、まぶしさのない快適な作業光で拡散光を提供します

    ドームは、改修や新しい建物での用途が広く、非常に頑丈で耐久性があり、高さ15 cm、30 cm、または50cmで利用できます。

    ZZZ 257フォールスルー保護グリッドは、永続的なフォールスルー保護を保証します。

    技術仕様
    • Unique refCFJ
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア