製品の公開
Fixed Flat roof window w. Dome - CFP ISD
Fixed Flat roof window w. Dome - CFP ISD
Fixed Flat roof window w. Dome - CFP ISD
Fixed Flat roof window w. Dome - CFP ISD
Fixed Flat roof window w. Dome - CFP ISD
Fixed Flat roof window w. Dome - CFP ISD
    VELUX roof windows

    Fixed Flat roof window w. Dome - CFP ISD

    5つ星のうち4.54.5(20 レビュー)
    Google翻訳”,

    CFPは、二重ガラスユニットとISDドームトップカバーを備えた固定(非開口)フラットルーフウィンドウです。窓は0-15°の間の平らな屋根に設置するためのものです。ベースユニットは白いPVC製で、ドームはアクリルまたはポリカーボネート製であるため、メンテナンスフリーの仕上がりになっています。

    CFPフラットルーフウィンドウは、他のVELUXルーフウィンドウと同じようにエネルギー効率が高く、優れた断熱値を誇ります。

    ドームは、二重ガラスのユニットを保護しながら、大幅な雨音の低減と優れた遮音性を提供します。透明または不透明のいずれかとして提供できます。

    VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓スカイライトフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウ

    仕様
    • Structural opening sizes:
      060060 – 600mm wide x 600mm high 
      060090 – 600mm wide x 900mm high 
      080080 – 800mm wide x 800mm high 
      090090 – 900mm wide x 900mm high 
      090120 – 900mm wide x 1200mm high 
      100100 – 1000mm wide x 1000mm high 
      100150 – 1000mm wide x 1500mm high 
      120120 – 1200mm wide x 1200mm high 
      150150 – 1500mm wide x 1500mm high

      External frame size including kerb:
      060060 – 780mm wide x 780mm high 
      060090 – 780mm wide x 1080mm high 
      080080 – 980mm wide x 980mm high 
      090090 – 1080mm wide x 1080mm high 
      090120 – 1080mm wide x 1380mm high 
      100100 – 1180mm wide x 1180mm high 
      100150 – 1180mm wide x 1680mm high 
      120120 – 1380mm wide x 1380mm high 
      150150 – 1680mm wide x 1680mm high

      Daylight Areas:
      060060 – Daylight area 0.19m² 
      060090 – Daylight area 0.32m² 
      080080 – Daylight area 0.40m² 
      090090 – Daylight area 0.54m² 
      090120 – Daylight area 0.76m² 
      100100 – Daylight area 0.70m² 
      100150 – Daylight area 1.11m² 
      120120 – Daylight area 1.07m² 
      150150 – Daylight area 1.78m²

      Finishes: Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.


    技術仕様
    • Unique refCFP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア