製品の公開
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
    VELUX roof windows

    Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093

    5つ星のうち4.64.6(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    湾曲したガラスを備えた固定(非開口)ガラスルーフライトCFUは、スリムなフレームと目に見えないサッシを備えたユニークなデザインで、家の中から最大限の日光と美しいデザインを提供します。この固定ベースユニットには、2層または3層のグレージングが付属しており、優れたエネルギー性能と、雨、雹、または交通の場合の減音機能を備えています。

    革新的でメンテナンスフリーの湾曲したガラストップユニットは、窓のデザインに革命をもたらしました。家の外観を向上させ、0°の屋根勾配でも最適な排水を提供するガラスからエッジまでのデザインを探している住宅所有者のためのプレミアムチョイス。ガラスの外側の表面が強化されているため、風、雪、雹に対する耐性が向上した耐久性の高いトップユニットです。湾曲したガラストップユニットは、ガラスルーフライトCFU / CVUのすべてのベースユニットと互換性があり、0°〜15°で設置できます。

    技術仕様
    • Unique refCFU-1093
    • コレクションセットFlatroof windows
    • コレクションGlazed flatroof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア オセアニア