製品の公開
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
    VELUX roof windows

    Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093

    5つ星のうち4.64.6(34 レビュー)
    Google翻訳”,

    板ガラスを使用した固定(非開口)ガラスルーフライトCFUは、スリムなフレームと目に見えないサッシを備えたユニークなデザインで、家の中から最大限の日光と美しいデザインを提供します。この固定ベースユニットには、2層または3層のグレージングが付属しており、優れたエネルギー性能と、雨、雹、または交通の場合の減音機能を備えています。

    板ガラスのルーフライトトップユニットは、ほぼ屋根と一体になる直線を備えたエレガントなガラスから端までの平らな形状をしています。ガラスの外側の表面が強化されているため、風、雪、雹に対する耐性が向上した耐久性の高いトップユニットです。フラットガラストップユニットは、2°〜15°の屋根勾配に設置でき、すべてのガラスルーフライトベースユニット(CFU / CVU)と互換性があります。

    技術仕様
    • Unique refCFU-2093
    • コレクションセットFlatroof windows
    • コレクションGlazed flatroof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア オセアニア