製品の公開
CSJ -SMOKE EXHAUST
CSJ -SMOKE EXHAUST
    VELUX roof windows

    CSJ -SMOKE EXHAUST

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    この製品は地域限定の対象となります。

    CSJ 1210は、2層または3層のISJドームトップユニットを備えた排煙平天窓平天窓です。この窓は、0 ~ 15°の陸屋根に取り付けるためのものです。 VELUX ドームのフレームとサッシは白い PVC で作られていますが、ドームはアクリル製で、設置を完了するにはトップユニットが必要です。モーターは別個のパッケージで提供され、サッシとフレームに取り付ける必要があります。その後、モーターを作動させる前に、モーターを排煙制御ユニット (24 V) に接続する必要があります。

    CSJ 階段排煙ドームは、階段専用のシンプルな排煙ソリューションであり、開いて新鮮な空気を取り込み、快適な換気を行うこともできます。ドームは高さ30cmからお選びいただけます。


    サイズ:構造開口部W x H : mm
    120120 1200×1200
    技術仕様
    • Unique refCSJ
    • コレクションセットFlatroof windows
    • コレクションDome roof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ