製品の公開
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD
    VELUX roof windows

    Smoke & Comfort Ventilation w. Dome Flat roof window - CSP ISD

    5つ星のうち4.74.7(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    CSPは、二重ガラスユニットとISDドームトップカバーを備えた主電源式の煙換気フラットルーフウィンドウです。窓は0-15°の間の平らな屋根に設置するためのものです。煙換気システムによって作動すると、窓は500mm上向きに開きます。ベースユニットは白いPVC製で、ドームはアクリルまたはポリカーボネート製であるため、メンテナンスフリーの仕上がりになっています。

    ドームは、二重ガラスのユニットを保護しながら、大幅な雨音の低減と優れた遮音性を提供します。透明または不透明のいずれかとして提供できます。


    サイズ
    構造的な開口部
    W x H:mm
    縁石付きの外部フレームサイズ幅x高さ:mm効果的な日光
    エリア
    幾何学的面積:m²空力
    自由
    面積:m²
    100100 1000x1000 1422x1422 0.70 0.88 0.42
    120120 1200x1200 1622x1622 1.07 1.30 0.58


    VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓スカイライトフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウ
    煙と快適な換気煙換気窓

    仕様

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    技術仕様
    • Unique refCSP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights

    対応地域

    ヨーロッパ アジア