製品の公開
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
    VELUX roof windows

    Electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    電動換気式ガラスルーフライト CVU は、スリムなフレームと目に見えないサッシを備えたユニークなデザインで、家の内側から最大限の採光と美しいデザインを提供します。この通気ベースユニットには 2 層または 3 層のガラスが付いており、優れたエネルギー性能と、雨、ひょう、交通時の騒音低減機能を備えています。ボタンを押すだけで新鮮な空気を送り込み、雨が降った場合に便利に自動的に窓を閉めるレインセンサーが事前に接続されているため、完全な安心感が得られます。

    革新的でメンテナンスフリーの曲面ガラストップユニットは、窓のデザインに革命をもたらします。家の外観を向上させ、屋根ピッチが 0° であっても最適な排水を実現する、ガラスからエッジまでのデザインを求めている住宅所有者にとって最高の選択肢です。外側のガラス表面を強化し、風、雪、雹に対する耐性を高めた耐久性の高いトップユニットです。湾曲したガラストップユニットは、ガラスルーフライト CFU/CVU のすべてのベースユニットと互換性があり、0°~15°で取り付けることができます。


    技術仕様
    • Unique refCVU-1093
    • コレクションセットFlatroof windows
    • コレクションGlazed flatroof windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ