製品の公開
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
Pinewood roof balcony - GDL
    VELUX roof windows

    Pinewood roof balcony - GDL

    5つ星のうち4.74.7(51 レビュー)
    Google翻訳”,

    GDLは、上部と下部のセクションからなるルーフバルコニーで、35~53°の傾斜屋根に設置できます。上部セクションはトップハンギング式で、最大45°の角度まで任意の角度で開閉できます。窓の操作はサッシ下部のハンドルで行います。上部サッシには換気フラップが付いており、新鮮な空気を室内に取り込むことができます。外側のガラス板の清掃を容易にするため、センターピボット式にも操作可能です。

    下部は下吊り式で、サッシ上部の2つのハンドルで操作します。上部を開くと、下部は外側に押し出して垂直位置になります。下部が開くと、一体型の手すりが自動的に所定の位置にスライドします。

    フレームとサッシはパイン集成材、換気フラップはパイン材を使用し、トリプルコート仕上げとなっています。フレームとサッシの外側は金属クラッドで、メンテナンスフリーです。両セクションには複層ガラスユニットが取り付けられています。

    窓の外側にはメンテナンスフリーのカバー部品が付いています。

    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓 ルーフバルコニー

    外枠サイズ
    ウィンドウ
    サイズ:
    外部フレーム
    幅 x 高さ : mm
    有効日光
    面積: m²
    SK19 1140×2520 2.05
    PK19 942×2520 1.63
    MK19 780×2520 1.28



    仕様

    • Background Ventilation (via Ventilation Flap):

      Ventilation  
      Capacity: 
      at
      4Pa: 
      at
      8Pa: 
      at
      10Pa: 
      at
      20Pa: 
      SK19  8.5 l/s  12.3 l/s  13.9 l/s  20.1 l/s 
      PK19  7.1 l/s  10.2 l/s  11.5 l/s  16.6 l/s 
      MK19  5.8 l/s  8.4 l/s  9.5 l/s  13.7 l/s 




      Ventilation

      Window 
      Size
      Equivalent 
      Area: mm²
      Geometrical Free 
      Area : mm²
      SK19 5600 7200
      PK19 4600 6100
      MK19 3700 4500



      Finishes:
      Internal - White-painted finished with triple coat,
      White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts
      Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc.

    技術仕様
    • Unique refGDL
    • コレクションセットBalcony and terraces
    • コレクションRoof balcony
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    イギリス
    アメリカ合衆国
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア