製品の公開
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD
    VELUX roof windows

    Roof Access / Craftsman's Exit w. Dome Flat roof window - CXP ISD

    5つ星のうち4.74.7(35 レビュー)
    Google翻訳”,

    CXPは、二重ガラスユニットとISDドームトップカバーを備えた陸屋根出口窓(屋根へのアクセスを提供)です。窓は0-15°の間の平らな屋根に設置するためのものです。開放角度60°まで手動で操作します。ベースユニットは白いPVC製で、ドームはアクリルまたはポリカーボネート製であるため、メンテナンスフリーの仕上がりになっています。

    ドームは、二重ガラスのユニットを保護しながら、大幅な雨音の低減と優れた遮音性を提供します。透明または不透明のいずれかとして提供できます。

    サイズ
    :
    構造的な開口部
    W x H:mm
    縁石付きの外部フレームサイズ
    W x H:mm
    効果的な日光
    面積:m²
    090120 900 x 1200 1080 x 1380 0.76
    100100 1000 x 1000 1180 x 1180 0.70
    120120 1200 x 1200 1380 x 1380 1.07


    VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓スカイライトフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウ

    仕様

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover. 
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    技術仕様
    • Unique refCXP
    • コレクションセットRoof exits
    • コレクションFlat Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-06
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
    • Uniclass2015詳細Skylights
    • MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア オセアニア